TSMU818A045

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
FCBGA (AMO) 196 400 mm² (20 mm × 20 mm) FCBGA (ACQ) 144 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 45V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 18 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 45V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 18 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ

TSMU818A045 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

TSMU818A045 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSMU818A045 8 チャネル、 18 ビット、 45 V、 100mA 出力、高容量駆動 パラメトリック測定ユニット (PMU) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/07/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 評価基板

TSMU818A045EVM の評価基板は、評価基板グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してプログラム可能な 8 個の出力チャネルを搭載しているほか、他の外部設定に合わせて選択可能な複数のジャンパも実装しています。この評価基板を制御するには、FTDI デバイスと USB を経由し、TSMU818A045EVM GUI ソフトウェアを実行しているパーソナル コンピュータ (PC) に接続します。オプションとして、TSWDC155EVM などの FPGA ボードと組み合わせて、TSMU818A045EVM 上で LPC と HPC をサポートする FMC (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (AMO) 196 Ultra Librarian
FCBGA (ACQ) 144 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ