TTC-3P-SR3551

概要

CC3551E モジュールは、CC3551E をコアとして設計された、Wi-Fi + Bluetooth デュアルインワンのワイヤレス モジュールです。Wi-Fi は、2.4GHz と 5GHz で動作する IEEE 802.11b/g/n/ax の MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ、シングル ストリーム 20MHz チャネル、最大 20Mbps (UDP) のアプリケーション スループット、ハードウェアベースの暗号化と復号化をサポートし、WPA2 と WPA3 に対応しています。4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスをサポートしています。Bluetooth は、低消費電力の Bluetooth® 5.4、LE エンコード PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、およびブロードキャスト拡張機能をサポートしています。このモジュールは、18 ピンのパッケージを採用しています。

特長
  • 2.4GHz と 5GHz の Wi-Fi 6 と低消費電力 Bluetooth 5.4
  • オープンソースの TCP/IP および TLS スタックを備えた、包括的なソフトウェア開発キット
  • 動作温度:-40℃ ~ +85℃
Wi-Fi 製品
CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

ドーター・カード

SR-355101PC2N — PCB アンテナ

サポート対象の製品とハードウェア

SR-355101PC2N — PCB アンテナ

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

SR-355102IC2N — IPEX アンテナ

サポート対象の製品とハードウェア

SR-355102IC2N — IPEX アンテナ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。