TUSB1044AEVM

TUSB1044AEVM

ご注文はこちら

概要

TUSB1044A は、USB Type-C® Alt-Mode リドライバ スイッチで、最大 10Gbps のデータ レートに対応できます。リニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™ を含む USB Type-C Alt-Mode インターフェイスをサポートできます。また、TUSB1044A は、USB3.2 x2 モードで動作させる場合、最大 20Gbps の USB 3.2 データレートもサポートします。

特長
  • プラグ アンド プレイ
  • DisplayPort Sink Mode で動作
  • 5V DC IN を経由する外部電力供給が必要
  • 評価目的の場合、従来の USB または USB Type-C システムと組み合わせて使用
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1044A — USB Type-C、10Gbps、USB 3.2 x2、マルチプロトコル双方向リニア リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1044A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/03/12
証明書 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ