ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1044A

アクティブ

製品詳細

Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
WQFN (RNQ) 40 24 mm² (6 mm × 4 mm)
  • 最高 10Gbps をサポートする、プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルの 直線性リドライバ
    • USB Type-C。代替モードとして USB 3.2 Gen 2 x2 と DisplayPort™ 2.1を搭載
  • Type-C アプリケーション用に、USB 3.2 と DisplayPort™ マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポート
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V 単一電源
  • 産業用温度範囲:–40°C~ 85°C (TUSB1044AI)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm ピッチ、40 ピン QFN パッケージ
  • 最高 10Gbps をサポートする、プロトコルに依存しない反転可能な 4 チャネルの 直線性リドライバ
    • USB Type-C。代替モードとして USB 3.2 Gen 2 x2 と DisplayPort™ 2.1を搭載
  • Type-C アプリケーション用に、USB 3.2 と DisplayPort™ マルチプレクサが統合されたプロセッサをサポート
  • Type-C ケーブル内の信号コンディショニングをサポート
  • SBU 信号用のクロスポイント マルチプレクサ
  • 4.05GHz において最高 11dB のリニア イコライゼーション
  • チャネル方向とイコライゼーションを GPIO および I2C により制御
  • USB 電力状態の監視と DP リンク トレーニングのスヌーピングによる高度な電力管理
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 3.3V 単一電源
  • 産業用温度範囲:–40°C~ 85°C (TUSB1044AI)
  • 商業用温度範囲:0°C~70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm ピッチ、40 ピン QFN パッケージ

TUSB1044A は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™を含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044A には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044A の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

TUSB1044A は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™を含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。

TUSB1044A には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB1044A の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1044A USB Type-C® 10Gbps マルチプロトコル双方向リニア リドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/21
アプリケーション・ノート USB 3.2 Gen 2x2 向け TUSB1044A の新機能 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/10
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
証明書 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 評価基板

TUSB1044A は、USB Type-C® Alt-Mode リドライバ スイッチで、最大 10Gbps のデータ レートに対応できます。リニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPort™ を含む USB Type-C Alt-Mode インターフェイスをサポートできます。また、TUSB1044A は、USB3.2 x2 モードで動作させる場合、最大 20Gbps の USB 3.2 データレートもサポートします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ