TX73L64EVM

概要

TX73L64EVM は、さまざまな駆動能力、さまざまな電圧レベル、デバイスのさまざまなモードという条件下で TX73L64 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板には必要な制御信号とオンボード電源生成回路がすべて含まれており、外部機器の必要性を低減します。この評価システムには Microsoft® Windows® に対応する GUI ソフトウェアも付属しており、さまざまなモードとパターンをデバイスに簡単にプログラミング (設定) することができます。

特長
  • 64 チャネル、3 レベル パルサ
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • オンチップの送信ビームフォーマ (ビームフォーミング実行機能)
  • 最大ゲイン 24dB、HD2 = – 55dBc、HD3 = – 40dBc (5MHz 時) の LNA

  • Mini-USB ケーブル

超音波 AFE
TX73L64 — 送信ビームフォーマ内蔵、低ノイズ アンプ搭載、64 チャネル、3 レベル、1A パルサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TX73L64EVM — TX73L64 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TX73L64EVM — TX73L64 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ