ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

TX73L64

アクティブ

製品詳細

Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
FCCSP (ACP) 196 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:1A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
    • -3dB 帯域幅 (400Ω || 125pF 負荷)
      • 22MHz (±100V 電源)
    • 超低消費電力 (受信時):2.8 mW/チャネル
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 22Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • LNA 入力への 2:1 チャネル マルチプレクシング
  • LNA
    • 500mVpp の最大入力スイングをサポート
    • ゲインが 24dB のとき
    • 5MHz で HD2 が -55dBc、HD3 が 40dBc
    • ソース インピーダンス 100、200 に一致するプログラマブル入力インピーダンス。400 および 800Ω (DTGC 対応)
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラム時間:約 1µs で遅延プロファイルを更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:1A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
    • -3dB 帯域幅 (400Ω || 125pF 負荷)
      • 22MHz (±100V 電源)
    • 超低消費電力 (受信時):2.8 mW/チャネル
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 22Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • LNA 入力への 2:1 チャネル マルチプレクシング
  • LNA
    • 500mVpp の最大入力スイングをサポート
    • ゲインが 24dB のとき
    • 5MHz で HD2 が -55dBc、HD3 が 40dBc
    • ソース インピーダンス 100、200 に一致するプログラマブル入力インピーダンス。400 および 800Ω (DTGC 対応)
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラム時間:約 1µs で遅延プロファイルを更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ

TX73L64 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます)、32 の LNA 回路を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、T/R スイッチは 2:1 多重化動作を行い、2 チャネルの入力を 1 LNA に多重化します。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX73L64 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ デバイスとして使用できます。

TX73L64 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます)、32 の LNA 回路を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、T/R スイッチは 2:1 多重化動作を行い、2 チャネルの入力を 1 LNA に多重化します。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX73L64 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ デバイスとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TX73L64 3 レベル、64 チャネル トランスミッタ、オンチップ ビームフォーマ、T/R スイッチ、32 チャネル マルチプレクス レシーバ、LNA 付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/12
アプリケーション概要 テキサス インスツルメンツと NVIDIA Holoscan Sensor Bridge を使用した、リアルタイム超音波ビームフォーミングの高速化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/27
アプリケーション・ノート 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/05
証明書 TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TX73L64EVM — TX73L64 評価基板

TX73L64EVM は、さまざまな駆動能力、さまざまな電圧レベル、デバイスのさまざまなモードという条件下で TX73L64 デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板には必要な制御信号とオンボード電源生成回路がすべて含まれており、外部機器の必要性を低減します。この評価システムには Microsoft® Windows® に対応する GUI ソフトウェアも付属しており、さまざまなモードとパターンをデバイスに簡単にプログラミング (設定) することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ACP) 196 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ