UCC35131EVM-118

UCC35131EVM-118

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用すると、ゲート ドライバ、最大 2W の IC バイアス電力、最大 5kVRMS の絶縁への適合を必要とする車載または産業用のアプリケーションで、UCC35131-Q1 を迅速かつ効率的に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、SiC と IGBT の各ゲート ドライバに対する信頼性の高いバイアス電力の実現に必要な、小型サイズ、高い電力密度、電圧レギュレーション精度、堅牢な保護機能セットを実証します。

特長
  • Wide input voltage range: 5.5V ≤ VIN ≤ 20V
  • High power density
  • >5kVRMS isolation
  • Open drain/power good (PG) signal
  • Integrated protections: undervoltage lockout (UVLO), overvoltage lockout (OVLO), shortcircuit, overvoltage protection (OVP), undervoltage protection (UVP), and thermal shutdown
  • ENA pin for logic enable, ON/OFF control
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications: -40°C ≤ TA ≤ 125°C
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC35131-Q1 — 車載用、トランス内蔵、5.5V ~ 20V 入力電圧 (VIN)、2W のレギュレーション済み、5kVRMS 絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC35131EVM-118 — UCC35131 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC35131EVM-118 — UCC35131 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC35131-Q1 車載用および産業用バイアス電源アプリケーショ ンの評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/11
証明書 UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ