UCC57142EVM

UCC57142EVM

ご注文はこちら

概要

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート ドライバとの互換性も持ちます。

特長
  • 複数のテスト ポイントを使用して、UCC57142 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
  • データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
  • UCC57142 のすべてのバリアントや、DBV パッケージ封止の他の TI ゲート ドライバとの互換性をお約束
  • TO-220 形状を採用した外部電源デバイスとのローサイド接続が可能
  • バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド ドライバ
UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs UCC27517 — 20V VDD、4A/4A シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ (4V UVLO およびデュアル入力構造) UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure UCC27518 — Automotive 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable UCC27518A-Q1 — Automotive, 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and inverting CMOS input UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input UCC27519A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO, enable and CMOS input UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27532-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and CMOS inputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27624V — 30V VDD、8V UVLO 搭載、低伝搬遅延の 5A/5A デュアル チャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27624V-Q1 — Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay UCC44273 — 20V VDD、4A/4A シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ (4V UVLO および -5V 入力対応) UCC57142 — 負過電流保護機能と 13V UVLO 搭載、30V、3A/3A シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC57142-Q1 — 車載、過電流保護機能と 13V UVLO 搭載、30V、3A/3A シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC57148 — 30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 — 車載、過電流保護機能と 8V UVLO 搭載、30V、3A/3A シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC57142 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/06/12
証明書 UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ