ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC57142-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) のスレッショルドは -250mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • VDD 電圧の絶対最大値:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT-23 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) のスレッショルドは -250mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • VDD 電圧の絶対最大値:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT-23 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC5714x-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC5714x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。

UCC5714x-Q1 は、OCP ピンを使用して過電流保護を実現します。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT を強制的に Low 段にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) の故障および過熱故障も通知します。UCC5714x-Q1 には、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションがあります。

UCC5714x-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC5714x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。

UCC5714x-Q1 は、OCP ピンを使用して過電流保護を実現します。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT を強制的に Low 段にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) の故障および過熱故障も通知します。UCC5714x-Q1 には、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5714x-Q1 高速ローサイド ゲート ドライバ、過電流保護機能付き、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/10
製品概要 UCC571xx: Texas Instrument's First Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x, UCC5713x) (Rev. B) PDF | HTML 2026/09/30
アプリケーション・ノート 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

UCC57142 and UCC57142-Q1 PSpice Transient Model

SLUM972.ZIP (25 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

UCC5714X-CALC — UCC5714x Schematic Review Template

UCC5714x Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ