UCD90320EVM-783

UCD90320EVM-783

ご注文はこちら

概要

UCD90320EVM-783 は、32 レール PMBus 電源シーケンサ / システム マネージャである UCD90320 を評価するための設計を採用しています。ストリップ コネクタ経由ですべての I/O ピンにアクセスできるので、複数のジャンパ線を使用して複雑なシステムに統合することも可能です。UCD90320EVM は、PMBus (Power Management Bus) 通信ポートを搭載しており、USB インターフェイス アダプタ EVM (HPA172) と TI の Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用して、UCD90320 デバイスの監視、制御、構成を実施することができます。

特長
  • 5V 単一電源電圧からの電力供給で動作
  • すべてのデジタル I/O ピンにステータス LED を搭載
  • 複数の GPI 入力またはオープン ドレイン GPO 出力を構成するための 16 本のプルアップ ピンと 16 本のプルダウン ピン
  • GPIO、ロジック GPO、EN、DMON、MAR の各入出力を監視するための合計 84 個の LED
  • ストリップ コネクタ経由で I/O にアクセス
  • マージン設定テストを目的とした、オンボードの TPS54678 と TPS7A84 LDO を使用する複数の電力段
  • Fusion Digital Power Designer 7.0.27 およびそれ以降でサポート
シーケンサ
UCD90320 — 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載パワー・シーケンサ / システム・マネージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載パワー・シーケンサ / システム・マネージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載電源シーケンス IC とシステム マネージャの評価基板

SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/01
ハードウェア開発
評価ボード
UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載電源シーケンス IC とシステム マネージャの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc619 or www.ti.com/lit/xx/sluc619/sluc619.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC619. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCD90320EVM-783 32-Rail Sequencer Development Board 2016/07/28
証明書 UCD90320EVM-783 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ