UCD90320UEVM

UCD90320UEVM

ご注文はこちら

概要

UCD90320UEVM は、32 レール PMBus (Power Management Bus) 電源シーケンサ / システム マネージャである UCD90320U を評価するために設計されています。ストリップ コネクタ経由ですべての I/O ピンにアクセスできるので、複数のジャンパ線を使用して複雑なシステムに統合することも可能です。UCD90320UEVM は、PMBus 通信ポートを搭載しており、USB インターフェイス アダプタ EVM (HPA172) と TI の Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用して、UCD90320 デバイスの監視、制御、構成を行うことができます。

特長
  • 5V 単一電源電圧からの電力供給で動作
  • すべてのデジタル I/O ピンにステータス LED を搭載
  • 複数の GPI 入力またはオープン ドレイン GPO 出力を構成するための 16 本のプルアップ ピンと 16 本のプルダウン ピン
  • GPIO、ロジック GPO、EN、DMON、MAR の各入出力を監視するための合計 84 個の LED
  • ストリップ コネクタ経由で I/O にアクセス
  • マージン設定テストを目的とした、オンボードの TPS54678 と TPS7A84 LDO を使用する複数の電力段
  • Fusion Digital Power Designer 7.0.27 およびそれ以降でサポート
シーケンサ
UCD90320U — SEU 検出機能搭載、32 レール PMBus 電源シーケンサ / システム マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD90320UEVM-032 — UCD90320U マージン測定機能搭載電源シーケンサとシステム・マネージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD90320UEVM-032 — UCD90320U マージン測定機能搭載電源シーケンサとシステム・マネージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board PDF | HTML 2018/05/15
証明書 UCD90320UEVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ