WILINK8-GNSS-DRIVER

WILINK8-GNSS-DRIVER

ダウンロード

概要

このパッケージには GNSS ドライバが付属しており、TI の Jacinto-6 プラットフォーム上でAndroid KK と GLSDK7.x をサポートしています。パッケージには、GNSS スタックを Android や GLSDK ベースのプラットフォームに統合し移植するためのソース コード、ファームウェア サービス パック、技術資料、テスト アプリケーションが含まれています。このドライバは、デバイスの機能を管理し、共有インターフェイス経由で WL8/Q デバイスと通信するための実装も含まれます。


          上の画像をクリックすると拡大表示されます。

WiLink8 GNSS ドライバに関する文書

WiLink 8 GNSS ドライバ資料には、WiLink 8 ソリューションに関する統合ガイド、リリース ノート、アプリケーション ノート、ユーザー ガイド、測定結果が記載されています。以下の書類にアクセスできない場合は、WiLink8_GNSS_Driver_Docs@list.ti.com までメールでご連絡ください。

ファイル名説明バージョン日付ファイルのタイプ形式ファイル サイズ
WL187x GNSS ES2p2 SP0p168 リリース ノートWiLink8 WSP GNSS FW Service Pack のリリース ノートv0.168 1.02014年7月30日PDF172.5KB
WL187x GNSS ES3p0 SP0p11 リリース ノートWiLink8 QFN GNSS FW Service Pack のリリース ノートv0.11 1.02015年1月15日PDF309.6KB
WL18xx GNSS Android 開発マニュアル V6.0Android Kitkat4.4.2 の GNSS SW インテグレーションガイド。このドキュメントは、AM335x および J6 プラットフォームに適用できます6.02015年4月03日PDF544.3KB
WL18xx GNSS Linux 開発マニュアル V6.0Linux カーネル 3.14.x を内蔵する GLSDK 7.x の GNSS SW 統合ガイド。この文書は J6 プラットフォームに適用されます6.02015年4月03日PDF462.4KB
特長
  • Android および Linux に事前統合済みです
    • WL8 GNSS ホストドライバは、最新の Android リリース (Android KitKat) と Linux (カーネルバージョン3.14) 用に統合されています。Android リリースには、ロケーションマネージャと対話型操作し、アプリケーションに必要な情報を提供するミドルウェア (HAL) が含まれています。Android リリースは、Android 市場で利用可能な任意のロケーション アプリケーションで検証できます。Linux リリースは、コマンド ライン アプリケーションで検証できます。
  • WL8 と WL8Q 両方のデバイスで同じドライバ
    • WL8 と WL8Q デバイス (ROM バージョンが異なる) は、Linux/Android では同じホスト ドライバを使用します。唯一の違いは、異なるデバイスで使用されるファームウェア パッチです。ホスト ドライバには、デバイスの ROM バージョンを読み出してから、デバイスに適切なファームウェア パッチを更新する機能があります。
  • 自律的なコールド、ホット、ウォームスタートをサポートします
    • デバイスが利用できる補助データがない場合、デバイスは自律的なコールドスタートをサポートしています。エフェメリス、年鑑、参照位置、時間などの有効な補助データがあれば、TTFF を大幅に削減できます。ホストドライバは、有効な補助データをデバイスに注入し、ホット/ウォームスタートを実行する機能を備えているため、TTFFが高速になります
  • Android CTS テストスイート
    • HAL を含む Android ホスト ドライバは、最新のAndroid CTS テスト スイートに準拠しています。ホストドライバは、最新の Android バージョンの GPS 用 CTS テストスイートのさまざまなテストパラメータですべてのテストケースに合格します。
  • J6 と AM335x で完全な統合を検証
    • Android と Linux のホスト ドライバは、これらのプラットフォーム向けの最新の BSP リリースで Jacinto6 と AM335x で検証されています。WL8 GNSS ドライバーパッケージには、これらのプラットフォームでドライバーをシームレスに統合するためのリリースノートと統合マニュアルが含まれています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS ドライバ

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS ドライバ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ドライバまたはライブラリ

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS 向け Android テスト・アプリケーション

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS 向け Android テスト・アプリケーション

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ