WILINK8-WIFI-MCP8

WILINK8-WIFI-MCP8

ダウンロード

概要

MCP パッケージには、インストール パッケージ、および独自の Wi-Fi ドライバに対応する事前コンパイル済みオブジェクトとソースが含まれています。これらは、QNX、Nucleus、WinCE、さらに ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX、uITRON RTOS のベースライン イメージであり、TI WiLink Wi-Fi ドライバを簡単に統合する目的で使用できます。このような統合は、サード パーティー ベンダによってサポートされています。各ベンダにアクセスするためのリンクは、以下のとおりです。

シグマ パッケージは、自動シグマ認定テストをサポートするために必要な WL8 コード用の API を提供します。

WAPI パッケージは WPA サプリカント パッチを提供し、WAPI セキュリティ プロトコルをサポートします。ライセンス情報、リリース ノート、サポート対象のプロファイルについては、パッケージをダウンロードしてください。

ソフトウェア ブロックの概要:

  • MCP8 WLAN – ソフトウェア コンポーネント
    • 主要なソフトウェア コンポーネント:
      • ドライバ コア:
        • 2 層 Wi-Fi プロトコル要件(データ パスと制御)を実装します。
        • WL8 デバイスと Wi-Fi-FW を管理し、抽象化します。
      • Hostap パッケージ:
        • すべての WLAN ロール (Wi-Fi ステーション、Wi-Fi アクセスポイント、P2P グループオーナー/クライアント) の上位管理層を提供します。
          • Wi-Fi ステーションの役割では、ほとんどの機能はドライバ内部で実行されます。サプリカントは主にセキュリティを担当します。
        • ユーザー スペース コンポーネント。
        • オープンソースの実装に基づきます。
      • プラットフォーム/フレームワーク/ネットワーク インターフェイス:
        • ネットワーク スタックへのインターフェイスを提供します。
        • プラットフォーム固有のロジックとサービスを実装します。
      • 効用:
        • 初期化および構成サービスを提供します。
        • デバッグおよび統計機能を実装します。

MCP8 機能の概要

  • 2.4GHz で動作する IEEE 802.11 a、b、g、n、2x2 MIMO、および 5GHz でのダイバーシティを実現
  • モード:STA、AP、P2P、Wi-Fi ダイレクト
  • TP:100Mbps UDP
  • セキュリティ:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS、WPSv2
  • SW の特長:
    • マルチ ロール マルチチャネル: 1 つのデバイスで 2 つの WLAN ロールを同時に操作することができます。
    • Coex: 2.4GHz で BT/BLE を使用。
    • DFS Master: AP モードで 5GHz で動作するレーダー検出。
    • 低消費電力:ステーション WoW と中断/再開 (サポート対象 OS で)

特長
  • 2.4GHz および 5GHz で動作する IEEE 802.11 a、b、g、n、2x2 MIMO
  • モード:STA、AP、P2P、WiFi Direct
  • TP:100Mbps UDP
  • セキュリティ:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS、WPSv2
  • ソフトウェア機能:
    • マルチ ロール マルチチャネル: 1 つのデバイスで 2 つの WLAN ロールを同時に操作することができます。
    • Coex: 2.4GHz で BT/BLE を使用。
    • DFS Master: AP モードで 5GHz で動作するレーダー検出。
    • 低消費電力:ステーション WoW と中断/再開 (サポート対象 OS で)

サード パーティーの OS サポート:
Windows、Nucleus、ThreadX、VxWorks

サポートされている動作モード

マルチロールの使用事例
STAAPCLGO
STAいいえYESYESYES
APYESいいえいいえいいえ
CLYESいいえいいえいいえ
GOYESいいえいいえいいえ

20/40MHz をサポート
STAAPCLGO
20Mhz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40Mhz2.4G/5G5G5G5G
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ – RTOS ベースライン(Linux で使用する NLCP ドライバ向け) - KRACK パッチが付属

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ – RTOS ベースライン(Linux で使用する NLCP ドライバ向け) - KRACK パッチが付属

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ドライバまたはライブラリ

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi テスト・スイート(WTS)ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP 2016/12/28
ユーザー・ガイド WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/05/26
アプリケーション・ノート Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016/02/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ