XMICR-3P-TRF1208

XMICR-3P-TRF1208

提供元: X-Microwave
ご注文はこちら

概要

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter Models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

RF 完全差動アンプ (FDA)
TRF1208 — DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:X-Microwave

購入と開発の開始

評価ボード

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

サポート対象の製品とハードウェア

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください X-Microwave。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。