XTR200EVM

概要

XTR200 評価基板 (EVM) は、3 線式電流または電圧システム用の高電圧高精度出力ドライバである XTR200 を評価するための開発プラットフォームです。このデバイスは、0mA から 20mA、4mA から 20mA、0mA から 25mA、0V ~ 10V の標準産業用信号レベル向けに設計されています。

特長
  • 電圧出力と電流出力両方のモードをサポート
  • 電源電圧範囲:8V ~ 60V
  • 出力トランジスタ内蔵
  • オプションの外部出力トランジスタとしてフットプリントが小さくなっています
  • オプションの保護回路向けのフットプリント
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ
XTR200 — 高精度 3 線式電流/電圧トランスミッタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XTR200EVM — XTR200 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

XTR200EVM — XTR200 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) XTR200 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/06/05
証明書 XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ