バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER

Example python driver for the DACx14xx family

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2023/11/10

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC61401 — 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC61402 — 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC DAC61404 — 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC81401 — 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81402 — 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81404 — 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81401EVM — DAC81401 評価基板 DAC81404EVM — DAC81404 評価基板

リリース情報

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER