バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DLPDLCR160CPEVM-GUI

GUI for evaluation module (EVM)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 4.0.0.15
リリース日: 2024/08/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
DLP コントローラとドライバ
DLPC3421 — DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板

リリース情報

Features

  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page lets user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page lets user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings
  • Firmware page lets users update the firmware on the device


Know Issues

  • The following OpCode commands are not supported in the Advanced Mode GUI: 27h, 28h, 29h, 2Ah, 39h, 3Ah, B6h, B7h, BAh, D2h, and DCh
  • SW2 button press may not respond if commands are being sent to the MSPM0 and DLPC3421 controller
  • The firmware backup page is not supported