3220DFP-DGLEVM

3220DFP-DGLEVM

지금 주문하기

개요

HD3SS3220 DFP 동글 EVM은 HD3SS3220 장치의 DFP 구현을 평가하도록 설계되었습니다.  이 EVM은 USB-C 커넥터가 있는 HD3SS3220을 사용하는 모든 구현을 위한 하드웨어 레퍼런스 설계로도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 기존 Type A USB 연결에서 5V VBUS로 작동
  • Type C 플러그 방향 및 Ra 감지를 기반으로 CC 핀을 통해 VCONN 제공 가능
  • Type-A 플러그는 호스트 측 연결을 위해 USB 레거시 Type-A 콘센트에 연결할 수 있습니다.
  • USB Type-C™ 포트에서 두 연결 방향을 모두 지원합니다.

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 보드

DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
HD3SS3220 — DRP 컨트롤러가 있는 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C 하향 포트 컨트롤러와 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00624 — USB Type-A에서 USB Type-C SS(SuperSpeed) MUX(DFP 컨트롤러 포함) 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C 하향 포트 컨트롤러와 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00624 — USB Type-A에서 USB Type-C SS(SuperSpeed) MUX(DFP 컨트롤러 포함) 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018. 11. 21
인증서 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2