TIDA-00624

TIDA-00624

설계 파일

개요

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration channel (CC) pins to determine plug orientation for mux selection and device attachment for controlling VCONN and VBUS power switches.

특징
  • Plug and Play design
  • The Reference Design operates off of the 5-V VBUS input from the legacy Type A USB connection
  • The Reference Design can provide VCONN over a CC pin based upon Type C plug orientation and Ra detection
  • DIP switch is provided to configure CC for different Type C current mode operations
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA91.PDF (1060 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFQ1.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFP9.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAL2.ZIP (334 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFQ0.PDF (832 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFP8.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2046B — 2채널, 0.25A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

데이터 시트: PDF
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

HD3SS2522 — DFP 컨트롤러를 갖춘 10Gbps USB 3.1 Type-C MUX

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C 하향 포트 컨트롤러와 평가 모듈

This addapter converts a USB standard host type-A port to Type-C DFP (downstream-facing port) with support for default, 1.5 A and 3.0A VBUS current levels. The TUSB2522 simplifies the design by integrating 2:1 USB 3.1 (up to 10 Gbps) mux with a DFP controller to monitor the Type-C configuration (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00624 — USB Type-A에서 USB Type-C SS(SuperSpeed) MUX(DFP 컨트롤러 포함) 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C 하향 포트 컨트롤러와 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00624 — USB Type-A에서 USB Type-C SS(SuperSpeed) MUX(DFP 컨트롤러 포함) 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00624 Test Procedure 2015. 6. 30