AAEON-3P-PICOAM62

AAEON-3P-PICOAM62

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트™ AM62x Sitara™ 프로세서를 기반으로 하는 PICO-AM62 및 SRG-AM62는 확장 가능한 ARM® Cortex®-A53 성능, 비용 효율성 및 20년의 수명을 고유한 방식으로 조합하여 제공합니다. PICO-AM62 및 SRG-AM62는 플랫폼의 프로세싱 기능과 통합 GPU 지원을 활용하여 디지털 클러스터 장치와 같은 안정적인 IoT 솔루션을 구축하는 데 필요한 그래픽 렌더링, 센서 데이터 관리 및 컴퓨팅 작업 실행을 용이하게 합니다. 광범위한 주변 기기 및 통신 프로토콜은 PICO-AM62 및 SRG-AM62의 다양한 인터페이스 선택에 따라 지원됩니다. 보드와 시스템 수준에서 이 플랫폼은 유선 네트워킹, 카메라 및 센서 지원을 위한 TSN 기능이 포함된 이중 LAN 포트를 제공합니다. Wi-Fi 및 4G/LTE와 같은 무선 통신은 풀 사이즈 및 하프 사이즈 미니 카드를 통해서도 가능합니다. 두 제품에는 RS-232/422/485, CANBus, UART, GPIO 및 I2C와 같은 산업용 제어 기능을 제공하는 다용도 I/O 커넥터도 포함되어 있습니다.

특징
  • Pico-ITX 폼 팩터    
  • TSN을 지원하는 LAN 2개    
  • 최적화된 저전력 A53 코어    
  • 옵션 Wi-Fi 및 4G/LTE 애드온 카드 지원    
  • RS-232/422/485, CANBus, UART, GPIO 및 I2C   
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
AAEON Technology의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

PICO-AM62 — Pico-ITX 마더보드

지원되는 제품 및 하드웨어

PICO-AM62 — Pico-ITX 마더보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 AAEON Technology에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.