ABACO-3P-FMC104FPGA

Abaco Systems® FMC104 FPGA 메자닌 카드

ABACO-3P-FMC104FPGA

시작: Abaco Systems

개요

The FMC104 is a four-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC104 is based on the TI ADS62P49 dual channel 14-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC104 has the LPC (low pin count) 160-pin connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Abaco Systems.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.