TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Abaco Systems에 문의하십시오.
ABACO-3P-FMC108FPGA
개요
The FMC108 is an eight-channel ADC FMC (FPGA mezzanine card) which is fully compliant with the VITA 57.1-2010 standard. The FMC108 is based on the TI ADS62P49 dual channel 12-Bit 250 MSPS ADC, which can be sampled by an internal clock source (optionally locked to an external reference) or an externally supplied sample clock. The FMC108 has the HPC (high pin count) connector, front panel I/O, and is conduction cooled compliant.
고속 ADC(≥10 MSPS)
주문 및 개발 시작
평가 보드
FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card
FMC108-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC108 FPGA mezzanine card
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.