ABACO-3P-FMC172

Abaco Systems® 광대역 저지연 고속 ADC/DAC 모듈 메자닌 카드

ABACO-3P-FMC172

시작: Abaco Systems
다운로드

개요

Abaco FMC172 모듈에는 FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터가 탑재된 도터카드에 텍사스 인스트루먼트의 저지연 ADC12DL3200 1채널 6.4GSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 장착되어 있습니다. FMC172의 6GHz 초과 대역폭, 높은 샘플 레이트 및 낮은 지연 시간 특성은 고급 DRFM(디지털 RF 메모리) 시스템에 이상적입니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

플러그 인

FMC172-FPGA-MEZZANINE-CARD FMC172 FPGA mezzanine card

지원되는 제품 및 하드웨어

FMC172-FPGA-MEZZANINE-CARD FMC172 FPGA mezzanine card

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
데이터 시트 ADC12DL3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) With LVDS Interface datasheet (Rev. C) PDF | HTML 2023. 5. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADC12DL3200EVM ADC12DL3200 12비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 싱글 6.4GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Abaco Systems.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.