ABACO-3P-FMC30RFFPGA

ABACO-3P-FMC30RFFPGA

시작: Abaco Systems
다운로드

개요

The FMC30RF is an FMC daughter card which is fully compliant with the VITA 57.1 FMC standard. The FMC30RF offers in a small footprint, a low power and fully featured Rx/Tx signal path for the development of advanced RF solutions. With a frequency range coverage from 400 MHz to 3.0 GHz and up to 30 MHz bandwidth the FMC30RF provides flexibility and reconfigurability to a host of applications. Based on Texas Instruments RF technology the FMC30RF comprises of a dual D/A Tx IQ modulator, a dual A/D Rx IQ demodulator with PGA and LNA front-end and on-board clocking with integrated PLL/VCO.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

플러그 인

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

지원되는 제품 및 하드웨어

FMC30RF-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC30RF FPGA mezzanine card

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Abaco Systems.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.