ADC168M102REVM-PDK
ADC168M102R-SEP 평가 모듈
ADC168M102REVM-PDK
개요
ADC168M102R EVM(평가 모듈) PDK(성능 데모 키트)는 16비트, 8채널 1MSPS 동시 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC168M102R-SEP의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 평가 키트에는 데이터 캡처, 구성 및 분석을 위해 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신할 수 있도록 하는 ADC168M102REVM 보드와 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다.
특징
- 진단 테스트에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어와 ADC168M102R-SEP ADC의 정확한 성능 평가가 포함
- 전원 공급 및 디지털 인터페이스를 위해 USB를 통해 EVM에 편리한 인터페이스를 제공하는 PHI 컨트롤러 보드와 함께 제공됩니다.
- 차동 또는 의사 차동 입력 구성으로 최대한의 ADC 정확도를 구현하기 위한 방사능 내성 아날로그 프론트 엔드를 보여줍니다.
- EVM 보드, PHI 컨트롤러 보드 및 GUI를 사용하면 사용자가 데이터를 캡처하고, 분석을 수행하고, 전체 평가를 위해 ADC168M102R-SEP를 구성할 수 있습니다.
- PHI 컨트롤러
- USB A-마이크로 USB 케이블
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
정밀 ADC
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 평가 모듈
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI
ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software
지원되는 제품 및 하드웨어
ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software
Software installer
출시 정보
Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK
새 소식
- v1.3.0:
- Export captured data as csv from file menu
- Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
- Added register map page and modified device configuration settings page
- v1.2.1:
- Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
- Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
- Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADC168M102REVM-PDK Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024. 10. 15 | |
| 인증서 | ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 1. 14 |