ADC3541EVM

단일 채널, 저잡음, 초저전력 및 저지연 ADC용 ADC3541 평가 모듈

ADC3541EVM

지금 주문하기

개요

ADC3541 EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3541 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 CMOS 인터페이스를 지원하는 14비트, 싱글 채널 10MSPS ADC인 ADC3541이 장착되어 있습니다.

특징
  • THS4541을 사용하는 온보드 발룬 또는 DC 결합 옵션을 갖춘 AC 결합 아날로그 입력
  • 온보드 CDCE6214 또는 외부 옵션으로 제공하는 클로킹
  • USB 5V 및 온보드 전력 레귤레이션으로 구동
  • TI 데이터 캡처 카드 또는 타사 FPGA 개발 키트와 상호 작용하기 위한 FMC 커넥터

  • ADC3541 평가 모듈
  • 미니 USB 케이블
  • FPGA 인터포저 카드
  • 전원 케이블

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC3541 싱글 채널, 14비트, 10MSPS, 저잡음, 초저전력 및 저지연 ADC ADC3543 싱글 채널, 14비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 및 저지연 ADC ADC3544 싱글 채널, 14비트, 125MSPS, 저잡음, 초저전력 및 저지연 ADC

 

디지털 전원 모니터
INA226 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A90 500mA, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능한 출력 초저손실 전압 레귤레이터, 높은 정확도

 

완전 차동 증폭기
THS4541 고속 차동 I/O 증폭기

 

클록 생성기
CDCE6214-Q1 2개 입력, 4개 출력 및 내부 EEPROM이 있는 PCIe Gen 1-5를 지원하는 초저전력 클록 생성기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC3541EVM — ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC3541EVM ADC3541 evaluation module for single-channel, low-noise, ultra-low-power and low latency ADC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADC354xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 1. 24
인증서 ADC3541EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 2. 26

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSWDC155EVM TSWDC155 범용 고속 패턴 생성기 및 데이터 컨버터용 데이터 캡처 카드

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어