TSWDC155EVM

TSWDC155EVM

지금 주문하기

개요

TSWDC155 평가 모듈(EVM) FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 데이터 캡처 카드는 다양한 ADC(아날로그-디지털 컨버터), DAC(디지털-아날로그 컨버터) 및 의료 영상 영역 제품들과 인터페이싱하는 데 적합한 일반 보드입니다.

온보드 LMK를 사용하면 다양한 검증 테스트에서 사용할 수 있는 고성능 클록을 생성할 수 있으며, 1Gb 온보드 DDR3의 경우 DUT(테스트 대상 장치) EVM에서 캡처되는 데이터를 저장하기에 충분한 공간을 제공합니다.

Artix®-7 FPGA는 평가 중 보다 간편한 동기화와 자동화를 위해 DUT EVM에서 사용할 수 있는 다수의 GPIO 라인과 클록, 동기화를 제공합니다. 극히 속도가 빨라 오버헤드 시간을 줄여주는 EZ-USB® FX3와 USB Type-C 인터페이스를 사용합니다. 모든 제어는 평가 용도로 개발된 다양한 DUT GUI를 통해 USB Type-C 케이블에서 이루어집니다.

 

특징
  • FX3를 통한 고속 데이터 캡처 및 전송
  • USB 기반 펌웨어/구성 파일 다운로드
  • 고성능 클록 생성용 온보드 LMK
  • DUT EVM에서 캡처한 데이터를 저장하는 온보드 1Gb DDR(2배 데이터 속도)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

추가 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TSWDC155EVM — TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS9212EVM ADS9212 평가 모듈 ADS9327EVM ADS9327 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TSWDC155EVM TSWDC155 general-purpose high-speed pattern generator and data capture card for data converters

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
평가 보드
ADS9212EVM ADS9212 평가 모듈 ADS9327EVM ADS9327 평가 모듈
드라이버 또는 라이브러리

TSWDC155EVM-USB-DRIVER — Windows™ USB driver

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TSWDC155EVM TSWDC155 범용 고속 패턴 생성기 및 데이터 컨버터용 데이터 캡처 카드

TSWDC155EVM-USB-DRIVER Windows™ USB driver

close
버전: 1.2.3.3B
출시 날짜: 2025. 10. 3
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TSWDC155EVM TSWDC155 범용 고속 패턴 생성기 및 데이터 컨버터용 데이터 캡처 카드

문서

출시 정보

Windows™ USB driver installer for the TSWDC155EVM

This driver should be provided with EVM GUIs that leverage the TSWDC155EVM; however, this standalone installer is provided for cases where users may need to update or reinstall the USB driver.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TSWDC155EVM User's Guide PDF | HTML 2022. 3. 1
인증서 TSWDC155EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 2. 27

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADS9212EVM ADS9212 평가 모듈 ADS9219EVM ADS9219 평가 모듈 ADS9327EVM ADS9327 평가 모듈