ADS131M08MET-EVM

ADS131M08MET-EVM

지금 주문하기

개요

ADS131M08MET 평가 모듈(EVM)은 ADS131M08 및 MSPM0G1506SRHB를 사용하여 IEC-62053, EN 50470 및 ANSI C12 테스트 방법을 기반으로 클래스 0.1 3상 에너지 측정을 구현합니다. ADS131M08은 8kHz에서 샘플링하여 CT(전류 변압기) 또는 RC(Rogowski 코일)의 출력을 측정하고 고전압 저항식 분할기로 최대 3상의 전류 및 전압을 측정합니다. 이 EVM은 넓은 입력 전류 범위(0.1A~100A) 및 최대 270V의 AC 전압에서 고정밀도를 달성합니다. 계측 소프트웨어는 MSPM0-SDK로 구현되며 Code Composer Studio™로 컴파일하여 추가적인 사용자 지정이 가능합니다.

특징
  • 클래스 0.1 정확도를 지원하는 3상 계측 EVM
  • 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS(루트 평균 제곱) 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수 계산
  • 5kVRMS 절연 성능의 RS-232
  • 100mA~100A 및 90V~270V 입력 범위에서 테스트됨<>/li>
  • Microsoft® Windows® PC GUI에 결과를 표시하는 에너지 계측 소프트웨어

  • ADS131M08MET-EVM
  • USB-RS-232 케이블

미포함

  • 전류 변압기
  • Rogowski 코일

RS-232 트랜시버
TRS3232E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

 

디지털 아이솔레이터
ISO6731 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 3채널, 2/1, 디지털 아이솔레이터

 

범용 MCU
MSPM0G1506 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, 12비트 DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL

 

오실레이터
CDC6C — 저전력, 저지터, 벌크 음향파(BAW), 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

 

정밀 ADC
ADS131M08 — 24비트 32kSPS 8채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. ADS131M08MET-EVM 주문
  2. MSPM0-SDK 다운로드 및 설치
  3. USB-직렬 케이블용 드라이버 다운로드 및 설치

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010987 — Rogowski 코일 전류 센서 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010987 — Rogowski 코일 전류 센서 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS131M08 Metrology Evaluation Module PDF | HTML 2025. 8. 1
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 2026. 1. 6
인증서 ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)