TIDA-010987

TIDA-010987

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계를 통해 최종 사용자는 광범위한 전류 감지 애플리케이션에서 다양한 크기와 감도의 PCB Rogowski 코일을 평가할 수 있습니다. 이 설계는 최대 500A의 높고 낮은 전류 측정, 0.2%에서 높은 정밀도, 1MHz를 초과하는 넓은 대역폭 감지를 지원합니다. 이 설계는 이러한 기능을 여러 전류 감지 애플리케이션과 호환되는 단일 플랫폼으로 통합합니다.

특징
  • 여러 애플리케이션 평가를 위한 여러 부품 시퀀스의 신호 컨디셔닝
  • 넓은 전류 범위:
    • 게인 설정을 통해 0.1A~500A 사이에서 조정
  • 다양한 코일 크기:
    • 보드에 6개의 다른 크기의 분리 가능한 코일이 포함됨
  • 사용이 간편한 플러그 인 폼 팩터로 납땜이 필요하지 않음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG0.PDF (737 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB73.PDF (227 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBX3.PDF (133 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBX5.ZIP (3996 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC911.ZIP (781 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBX4.PDF (1593 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBX2.PDF (151 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL081H — -40°C에서 125°C까지의 작동을 지원하는 단일, 40V, 5.25MHz, 4mV 오프셋 전압, 20V/µs, 입력-V+ 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9002 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA333 — 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
대수 증폭기

LOG300 — 저잡음 증폭기가 통합된 40Mhz 대수 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV2387 — 듀얼, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

이 레퍼런스 설계를 통해 최종 사용자는 광범위한 전류 감지 애플리케이션에서 다양한 크기와 감도의 PCB Rogowski 코일을 평가할 수 있습니다. 이 설계는 최대 500A의 높고 낮은 전류 측정, 0.2%에서 높은 정밀도, 1MHz를 초과하는 넓은 대역폭 감지를 지원합니다. 이 설계는 이러한 기능을 여러 전류 감지 애플리케이션과 호환되는 단일 플랫폼으로 통합합니다.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010987 — Rogowski 코일 전류 센서 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010987 — Rogowski 코일 전류 센서 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Rogowski Coil Current Sensor Reference Design PDF | HTML 2025. 11. 13
Application brief Benefits of Switching to Rogowski Coil in E-Metering PDF | HTML 2025. 11. 21

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010971 — 회로 차단기용 에지 AI를 사용한 AC 아크 오류 감지 레퍼런스 설계 TIDA-010986 — Rogowski 코일용 신호 컨디셔닝 레퍼런스 설계