ADS5400EVM-CVAL

ADS5400-SP 평가 모듈

ADS5400EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

The EVM provides a platform for evaluating the ADS5400HFS/EM under various signal, reference, and supply conditions. Power connections to the EVM are supplied by banana jack sockets. The EVM provides an external SMA connector for input of the ADC clock. The single-ended input is converted into a differential signal at the input of the device. The analog input to the ADC is provided by an external SMA connector. The user supplies a single-ended input or differential input (SMA connector not populated in the EVM). If the single-ended configuration is used, the signal is converted into the differential signal before the ADC. The EVM can be powered directly from 5V for the ADC analog supply, or EVM jumper settings can be modified to use the onboard power solution from Texas Instruments. The input power supply voltage range for the EVM can be 6 to 36 V only if the onboard TI power solution is used.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

특징
  • 1-GSPS Sample Rate
  • 12-Bit Resolution
  • 2.1 GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock Cycle
  • Latency Interleave Friendly: Internal Adjustments for Gain, Phase and Offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential Input Voltage
  • Programmable LVDS-Compatible Outputs
  • 1 or 2 Bus Options
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • On-Chip Analog Buffer
  • 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package
  • Military Temperature Range (-55°C to 125°C Tcase)
  • Processed Per Internal QML Class V Assembly/Test Flow QML Class V Qualified
  • SMD 5962-09240

    APPLICATIONS
  • Test and Measurement Instrumentation
  • Ultra-Wide Band Software-Defined Radio
  • Data Acquisition
  • Power Amplifier Linearization
  • Signal Intelligence and Jamming
  • Radar
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADS5400-SP QMLV, 50krad, 세라믹, 12비트, 싱글 채널 1 GSPS ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS5400EVM-CVAL — ADS5400-SP Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS5400EVM-CVAL ADS5400-SP Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS5400EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2013. 8. 13

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 프로그래밍 도구
HSADC-SPI-UTILITY 고속 ADC SPI 프로그래밍 툴