ADS8505EVM

ADS8505 평가 모듈

ADS8505EVM

지금 주문하기

개요

The ADS8505EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8505 analog-to-digital converter (ADC). This 16-bit, capacitor-based, SAR/ADC operates at a maximum rate of 250 KSPS. The EVM allows the use of an optional buffer amplifier U8 to condition the input signals to the ADS8505 device. The EVM is configured to use an off board reference (when the device reference is not used) through the setting of on board jumpers.

특징
  • Full-featured evaluation board for the ADS8505, parallel Analog to Digital Converter
  • Industry Standard bi-polar 10 V Analog Input Range
  • Built in reference
  • Parallel interface with 3-state output drivers
  • Compatible with the 5-6k Interface board for use with a variety of DSP Starter Kits
정밀 ADC
ADS8505 프로그래머블(±10/±5/±3.3V) 입력 범위 및 병렬 인터페이스를 지원하는 16비트, 250kSPS, 1채널 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8505EVM — ADS8505 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8505EVM ADS8505 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS78/8505EVM User's Guide 2004. 12. 15
인증서 ADS8505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2