ADS8555EVM-PDK
6채널 동시 샘플링 ADC용 ADS8555 평가 모듈
ADS8555EVM-PDK
개요
ADS8555 EVM(평가 모듈) 성능 데모 키트(PDK)는 6채널 동시 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 ADS855x 제품군을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS855x 제품은 통합 전압 레퍼런스를 포함하고 있으며 ±12V 입력을 수용할 수 있습니다.
ADS8555EVM-PDK에는 ADS8555 평가 보드와 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있어, 컴퓨터 소프트웨어가 데이터 캡처 및 분석을 위해 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신할 수 있습니다.
특징
- 진단 테스트에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어와 ADS855x 제품군의 정확한 성능 평가가 포함
- 외부 및 ±15V 전원 공급 장치 필요(미포함), 일반 랩 전원 공급 장치 사용
- 2.5V 전압 레퍼런스가 있는 ±10V 및 ±5V 입력 범위, 3V 전압 레퍼런스가 있는 ±12V 및 ±6V 입력 범위
- 탁월한 AC 성능
- SNR(신호 대 잡음비) = 91.5dB(일반)
- THD(총 고조파 왜곡) = -94dB(일반)
- Microsoft® Windows® 8/10 64비트 운영 체제용 간편한 평가 소프트웨어로, 소프트웨어 제품군에는 데이터 캡처 및 분석을 위한 그래픽 툴이 포함되어 있습니다.
- 전원 공급 및 디지털 인터페이스를 위해 USB 2.0(및 그 이상)을 통해 EVM에 편리한 통신 인터페이스를 제공하는 PHI 컨트롤러 보드와 함께 제공됩니다
- ADS8555 평가 모듈
- PHI 컨트롤러 보드
- USB-A 플러그 케이블에 USB Micro-B 플러그
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
평가 모듈(EVM)용 GUI
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI installer
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI installer
GUI Installer
Windows USB driver
문서
Manifest
출시 정보
Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021. 5. 10 | |
| 인증서 | ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021. 4. 8 |