ADTEC-3P-FORCESENSOR
개요
force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell replacement in harsh or high-temperature environments, crane and lifting equipment load measurement, rehabilitation and patient handling devices, and multiaxis force measurement in test and measurement benches. The solution operates at a maximum 47kHz analog bandwidth and is built on a full TI silicon stack including the MSPM0 microcontroller for signal processing and digital output.
특징
- Contactless force measurement compression, tension and multiaxis loading
- Non-contact no strain gauges, no surface preparation, no adhesive bonding
- Load cell replacement in harsh, high-temperature or high-cycle environments
- Up to 47kHz analog bandwidth static and dynamic force events captured in real time
- Applications: press monitoring, crane and lifting load, test and measurement benches
- Evaluation kit: 25mm steel cube + sensor PCB + readout that works with any press or vice
범용 MCU
주문 및 개발 시작
ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit
ADTEC-FS-0025-EVAL — AD-TEC force sensor evaluation kit
지원 및 교육
동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.