AD-TEC GmbH

자기 센서 솔루션에 대한 애플리케이션 수준 설계 및 생산 지원

AD-TEC는 DRV425 플럭스 게이트 센서와 같은 TI 자기 센싱 장치를 사용하여 회전 축, 기계 구조의 힘 및 부하 측정, 전류 측정을 위한 비접촉 자기 센싱 솔루션을 개발합니다.

이 회사는 강력한 외부 자기장 내성을 갖춘 차량용, 로봇 및 산업용 애플리케이션을 위한 소형 센서 솔루션의 시스템 아키텍처, 센서 통합, 보정 전략 및 산업화 분야에서 고객을 지원합니다.

디지털 온도 센서
TMP112 — I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

 

범용 MCU
MSPM0C1106 — 64KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, 고급 타이머가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

범용 연산 증폭기
TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

 

션트 전압 레퍼런스
TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3118D2 — 30W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

신호 조절기
DRV425 — 개방형 루프 애플리케이션용 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서 DRV425-Q1 — 오토모티브, 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서

 

아날로그 온도 센서
TMP236 — 19.5mV/°C 게인을 지원하는 ±2.0°C 아날로그 출력 온도 센서

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA241A — 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기

 

홀 효과 래치 및 스위치
TMAG5110-Q1 — 오토모티브, 고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치
연락처
제공된 리소스
  • Third-party accessory
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Eichenweg 10
  • Amerang, 83123
  • Germany

자료

Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — DRV425 자기기계 기술을 적용한 AD-TEC 전기 자전거 토크 및 케이던스 센서

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-FORCESENSOR — AD-TEC contactless force sensor for DRV425 magneto mechanical

force sensor permanently magnetizes the structural load-bearing element and measures the magnetomechanical field response to applied force without contact, eliminating strain gauges, adhesives and mechanical wear mechanisms. Applications include press and forming force monitoring, load cell (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — DRV425를 탑재한 강철용 AD-TEC 활성 자기탄성 응력 센서

AD-TEC GmbH는 TI의 DRV425 플럭스 게이트 자력계를 정밀 필드 감지 프론트 엔드로 사용하여 모든 강자성 강철 부품에서 구조 상태 모니터링 및 부하 측정을 위한 활성 자탄성 응력 감지 솔루션을 제공합니다. AD-TEC 응력 센서는 강철 요소에 진동 자기장을 생성해 가해지는 기계적 응력에 대한 자기탄성 반응을 측정하므로 스트레인 게이지, 표면 준비 또는 접착제 접착 없이 비접촉식으로 부하, 피로 및 구조적 무결성을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 응용 분야로는 레일 인프라, 브리지 데크, 크레인 붐, 파이프라인 (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다