ADTEC-3P-STRESSSENSOR

ADTEC-3P-STRESSSENSOR

시작: AD-TEC GmbH
지금 주문하기

개요

AD-TEC GmbH는 TI의 DRV425 플럭스 게이트 자력계를 정밀 필드 감지 프론트 엔드로 사용하여 모든 강자성 강철 부품에서 구조 상태 모니터링 및 부하 측정을 위한 활성 자탄성 응력 감지 솔루션을 제공합니다. AD-TEC 응력 센서는 강철 요소에 진동 자기장을 생성해 가해지는 기계적 응력에 대한 자기탄성 반응을 측정하므로 스트레인 게이지, 표면 준비 또는 접착제 접착 없이 비접촉식으로 부하, 피로 및 구조적 무결성을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 응용 분야로는 레일 인프라, 브리지 데크, 크레인 붐, 파이프라인 모니터링 및 지속적인 응력 모니터링이 필요한 강자성 강철 구조물 등이 있습니다. 사전 조정된 강철 샘플, DRV425 기반 센서 어셈블리 및 M12 커넥터 핀아웃이 포함된 평가 키트를 AD-TEC에서 주문하여 신속한 설계 평가 및 시스템 통합을 지원합니다.

특징
  • 모든 강자성 강철 요소에 적용 가능한 활성 자기탄성 응력 감지
  • 스트레인 게이지, 표면 준비, 접착제 접합이 필요 없는 비접촉식
  • 지속적인 구조 상태 모니터링 정적 및 동적 응력 하중
  • 영구적으로 진동하는 자기장으로 유지 보수 없이 장기 현장 배치 가능
  • 응용 분야: 철도, 교량, 크레인, 파이프라인 및 일반적인 강철 SHM
  • 평가 키트: 판금 샘플 + M12 커넥터가 있는 센서 어셈블리(커넥터 및 케이블은 별도 요청)
디지털 온도 센서
TMP112 — I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3118D2 — 30W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

신호 조절기
DRV425 — 개방형 루프 애플리케이션용 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서 DRV425-Q1 — 오토모티브, 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA241A — 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
AD-TEC GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 강철 응력 센서 평가 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

ADTEC-SS-0001-EVAL — AD-TEC 강철 응력 센서 평가 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 AD-TEC GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.