AFE2256EVM

AFE2256EVM

지금 주문하기

개요

AFE2256EVM은 256채널 아날로그 프론트 엔드인 AFE2256 COF를 평가하기 위한 초소형 USB 기반 평가 키트입니다. 이 EVM에는 DAC 및 전력 생성 온보드에 포함되어 있어 외부 장비에 대한 의존도를 크게 줄일 수 있습니다. 이 키트는 EVM과 3개의 개별 COF 어댑터로 구성되어 있으며 COF 장치의 성능을 평가할 수 있는 사용하기 쉬운 소프트웨어입니다. COF 어댑터는 탈착식이므로 단일 EVM 설정을 사용하여 여러 COF 어댑터를 평가할 수 있습니다. USB 2.0 인터페이스는 MCU를 통한 빠른 구성 다운로드 및 FPGA-PC 통신을 제공합니다.

특징
  • AFE2256 COF 장치를 빠르게 평가 가능(외부적으로 분리 가능)
  • GUI 소프트웨어를 사용하면 AFE2256 디바이스 모드 및 기능을 쉽게 제어할 수 있습니다
  • 온보드 3.3V 및 1.8V DUT 전력 생성
  • 온보드 FPGA 기반 패턴 생성 및 데이터 수집
  • USB 2.0 인터페이스를 통해 개인용 컴퓨터와 통신


COF 어댑터 보드
AFE2256 FPGA 보드
전원 케이블
USB 2.0 케이블 2개

디지털 엑스레이 AFE
AFE2256 — 디지털 엑스레이, 평판 감지기용 256채널 아날로그 프론트 엔드(AFE)

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS75003 — 벅 컨트롤러 2개와 LDO 1개를 지원하는 통합 및 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP38798 — 800mA, 20V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC9881 — 고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
LMP7731 — 단일 2.9nV/sqrt(Hz) 저잡음, 정밀, RRIO 증폭기 LMP7732 — 듀얼 2.9nV/sqrt(Hz) 저소음, 정밀, RRIO 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

AFE2256EVM설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE2256EVM — AFE2256 256-channel AFE for digital X-ray flat-panel detectors evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AFE2256EVM Introduction User's Guide 2015. 11. 24
인증서 AFE2256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2