AFE4405EVM

AFE4405EVM

지금 주문하기

개요

AFE4405는 HRM(심박수 모니터링), SpO2(주변 모세혈관 산소포화도) 등과 같은 광학 바이오센싱 애플리케이션을 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. 이 장치는 스위칭 LED(발광 다이오드) 3개와 단일 포토다이오드를 지원합니다. 포토다이오드의 전류는 TIA(트랜스임피던스 증폭기)를 통해 전압으로 변환된 후 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 디지털화됩니다. ADC 코드는 프로그래밍 가능한 깊이를 지원하는 240샘플 FIFO에 저장할 수 있습니다. 저장해야 하는 위상을 수용하도록 FIFO 깊이를 분할할 수 있습니다. FIFO는 I2C 또는 SPI 인터페이스를 사용하여 읽을 수 있습니다. 또한 AFE는 8비트 전류를 제어할 수 있는 완전히 통합된 LED 드라이버를 제공합니다. 외부 클록 또는 내부 오실레이터로 장치를 클록할 수 있습니다. 이 장치는 I2C 인터페이스를 사용하여 외부 호스트 프로세서와 통신합니다. AFE4405EVM의 목적은 AFE4405 장치와 관련된 평가 및 시스템 개발 활동을 신속하게 처리하기 위한 것입니다.

특징
  • 평가 모드에서 최대 1000SPS에 데이터 획득
  • USB 기반 전력 및 PC 애플리케이션 연결
  • 사용하기 쉬운 GUI를 통해 모든 AFE4405 레지스터에 액세스
  • USB 기반 펌웨어 업그레이드 옵션
바이오센싱 AFE
AFE4405 — 웨어러블 광학 심박수 모니터링을 위한 FIFO가 포함된 초소형 통합 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

AFE4405설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE4405EVM — AFE4405 Integrated AFE With FIFO for Wearable Optical Heart-Rate Monitoring Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AFE4405EVM Introduction User's Guide 2016. 4. 13
인증서 AFE4405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2