AFE4900EVM

AFE4900EVM

지금 주문하기

개요

AFE4900은 HRM(심박수 모니터링), SpO2(주변 모세혈관 산소포화도) 등과 같은 광학 바이오센싱 애플리케이션을 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다. 이 장치는 스위칭 LED(발광 다이오드) 4개와 포토다이오드 3개를 지원합니다. 포토다이오드의 전류는 TIA(트랜스임피던스 증폭기)를 통해 전압으로 변환된 후 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 디지털화됩니다. ADC 코드는 프로그래밍 가능한 깊이를 지원하는 128샘플 FIFO에 저장할 수 있습니다. 저장해야 하는 위상을 수용하도록 FIFO 깊이를 분할할 수 있습니다. FIFO는 I2C 또는 SPI 인터페이스를 사용하여 읽을 수 있습니다. 또한 AFE는 8비트bit 전류를 제어할 수 있는 완전히 통합된 LED 드라이버를 제공합니다. 외부 클록 또는 내부 오실레이터로 장치를 클록할 수 있습니다. 이 장치는 SPI/I2C 인터페이스를 사용하여 외부 호스트 프로세서와 통신합니다. AFE4900 EVM(평가 모듈)의 목적은 AFE4900 장치와 관련된 평가 및 시스템 개발 활동을 신속하게 처리하는 것입니다.

특징
  • 평가 모드에서 최대 1000SPS에 데이터 획득
  • USB 기반 전력 및 PC 애플리케이션 연결
  • 사용하기 쉬운 GUI를 통해 모든 AFE4900 레지스터에 액세스
  • USB 기반 펌웨어 업그레이드 옵션

  • AFE4900 평가 모듈(EVM)
  • 센서 보드
  • 센서 케이블(1)

바이오센싱 AFE
AFE4900 — 웨어러블 광학, 전기 바이오센싱을 위한 초저전력 통합 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AFE4900EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

시작하기

  1. AFE4900 보안 폴더에 대한 액세스 요청
  2. AFE4900EVM 주문
  3. AFE4900EVM GUI 다운로드
  4. AFE4900EVM 사용 설명서 다운로드

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE4900EVM — AFE4900 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical, electrical biosensing evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE4900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2