AFE58JD32EVM

AFE58JD32EVM

지금 주문하기

개요

AFE58JD32은 뛰어난 성능과 작은 크기가 필요한 초음파 시스템을 위해 특별히 설계된 고집적 아날로그 프론트 엔드(AFE) 솔루션입니다. 이 장치는 완전한 타임 게인 제어(TGC) 영상 경로와 연속파 도플러(CWD) 경로를 통합하였습니다. 32채널 장치를 사용하면 최적의 시스템 성능을 위해 다양한 전력 및 잡음 조합을 구현할 수 있습니다. 따라서 AFE58JD32은 고급형 및 휴대형 시스템에 적합한 초음파 AFE 솔루션입니다.

특징
  • 32채널 전체 아날로그 프론트 엔드(AFE)
  • 프로그래머블 게인 저잡음 증폭기(LNA)
  • 총 범위가 12dB~51dB인 디지털 시간 게인 보상 엔진
  • 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
  • 저전압 차동 신호(LVDS)/JESD204B 데이터 캡처 및 성능 평가를 위해 TSW1400EVM, TSW14J50EVM 및 고속 데이터 컨버터 프로소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW) 필요

  • AFE58JD32 평가 모듈(EVM)
  • 전원 케이블
  • 미니 USB 케이블

초음파 AFE
AFE58JD32 — 42mW/ch 전력, 디지털 복조기, JESD204B 및 LVDS 인터페이스를 갖춘 32채널 초음파 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AFE58JD32EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE58JD32EVM — AFE58JD32 32-channel ultrasound AFE with digital demodulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE58JD32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSW14J50EVM — 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B 레인 8개를 지원하는 0.6~6.5Gbps의 데이터 컨버터 EVM