AFE5932EVM

AFE5932EVM

지금 주문하기

개요

AFE5932EVM은 다양한 장치 모드에서 AFE5932 장치의 평가를 위해 사용됩니다. EVM에는 두 개의 AFE5932 장치와 두 개의 TX73L64 장치가 2:1 MUX 구성으로 포함되어 128채널 송신과 64채널 수신이 가능합니다.

특징
  • FPGA 캡처 카드 DC155C를 사용하여 USB 기반 간단한 GUI로 AFE5932 2개와 TX73L64 2개를 제어할 수 있습니다.
  • TX 장치의 송신은 B 모드 또는 CW 모드로 프로그래밍할 수 있으며, 여러 패턴과 지연 프로필을 저장하고 전환할 수 있습니다.
  • 저잡음 증폭기(LNA)와 디지털 시간 게인 보상(DTGC) 제어를 통해 수신 신호를 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다.
  • CMOS 및 LVDS 직렬 프로그래밍 인터페이스를 사용합니다.
  • TX73L64 장치의 고장 조건 및 자동 열 셧다운을 감지하는 오류 플래그 레지스터입니다.
  • GUI 소프트웨어를 통해 AFE에서 나오는 데이터를 캡처하고 분석할 수 있습니다. 데이터는 ADC 샘플링된 데이터 또는 ADC 테스트 패턴일 수 있습니다.
초음파 AFE
AFE5932 — 채널당 17mW 전력 소비, 2nV/√Hz 잡음, 12비트, 50MSPS ADC를 지원하는 32채널 초음파 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서 및 기타 리소스를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE5932EVM — AFE5932 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE5932EVM — AFE5932 평가 모듈