AFE5932
- AFE5932 supports:
- 32-channels attenuator, PGA+LPF, 12-bit ADC, digital features with a decimation block
- Input Attenuator (ATTEN) with DTGC
- 24dB to 0dB attenuation range with 0.125dB step. Using in-built DTGC engine attenuation can be changed in real time.
- Post-gain Amplifier (PGA) and low-pass filter LPF
- Programmable gain of 12, 15 & 18 dB
- Maximum output swing support 1.6 Vpp
- LPF supported corners: First order filter with corner 10, 15 & 20 MHz
- Analog to digital convertor
- Maximum input swing support: 1.6 Vpp
- Resolution: 12bit
- Maximum ADC clock frequency (fADC_CLK): 50MHz
- Full scale SNR: 62 dBFS
- Decimation: Optional decimation block after ADC to decimate data by 2 or 4.
- Compression block to combine data in fewer LVDS lanes as per the decimation factor
- Total Power: 17 mW/ch at ADC Clock of 50MHz
- Low speed CMOS serial programming interface to program front end and ADC upto 40MHz speed
- Supply: 1.8V and 1.15V
- Small package: FC-BGA-100 (10mm × 10mm) with 0.8mm pitch
The AFE5932 is a highly integrated, low power receiver device designed for portable ultrasound imaging systems. The device boasts a total of 32 receiver channels, each featuring an attenuator, PGA and low-pass filter, and ADC.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | AFE5932, 32-Channel Ultrasound AFE With 17-mW/Channel Power, 2-nV/√Hz Noise, 12-Bit, 50-MSPS Output datasheet | PDF | HTML | 2026. 3. 13 | |
| Application brief | Accelerating Real-Time Ultrasound Beamforming With Texas Instruments and the NVIDIA Holoscan Sensor Bridge | PDF | HTML | 2026. 10. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
AFE5932EVM — AFE5932 평가 모듈
AFE5932EVM은 다양한 장치 모드에서 AFE5932 장치의 평가를 위해 사용됩니다. EVM에는 두 개의 AFE5932 장치와 두 개의 TX73L64 장치가 2:1 MUX 구성으로 포함되어 128채널 송신과 64채널 수신이 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.