AFE7769-3P5EVM

AFE7769-3P5EVM

지금 주문하기

개요

AFE7769-3P5 평가 모듈(EVM)은 AFE77xx 통합 RF 트랜시버 제품군을 평가하는 데 사용됩니다. AFE7769 및 AFE7799 장치는 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록과 LO 생성을 위한 위상 동기 루프(PLL)와 전압 제어 오실레이터(VCO)를 통합하고, 600MHz~6GHz로 LO 주파수를 조정할 수 있습니다.

AFE7769-3P5EVM은 무선 주파수(RF) 발룬 및 매칭을 통합하여 3.3GHz~3.8GHz를 특별히 지원하지만 최대 6GHz까지 지원하도록 확장할 수 있습니다. AFE77xx 디바이스는 최대 29.5Gbps까지 작동할 수 있는 JESD204B/C 호환 시리얼라이저/디시리얼라이저(SerDes) 트랜시버 8개를 통합하여 온보드 FPGA 메자닌 카드(FMC) 커넥터를 통해 디지털 데이터를 전송 및 수신합니다.

AFE7769-3P5EVM에는 AFE(아날로그 프론트 엔드)와 FPGA(캡처 카드)에 대한 레퍼런스 클록 및 sysref를 제공하는 LMK04828 클록 제너레이터가 포함되어 있습니다. EVM은 단일 6V 입력으로 작동하여 완전한 전원 관리를 포함하고 있습니다. 외부 클로킹 옵션으로는 레퍼런스 클럭(온칩 PLL용)을 공급하거나 채널 주파수(2× LO)를 공급하는 기능이 포함됩니다.

이 설계 인터페이스는 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(TSW14J56EVM 및 TSW14J57EVM, 별도 판매)과 많은 FPGA 개발 키트와 상호 작용합니다.

특징
  • AFE77xx 통합 트랜시버 디바이스 제품군을 평가
  • JESD204B/C를 통한 간소화된 디지털 인터페이스, 최대 29.5Gbps의 레인 속도를 지원
  • 다중 장치 동기화를 위한 JESD 하위 클래스 1
  • 외부 피드(옵션)가 포함된 온보드 클로킹 솔루션
  • 온보드 전원 관리 체계

  • AFE7769-3P5 평가 모듈
  • USB 케이블
  • 전원 케이블

RF 트랜시버
AFE7769 — 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도 AFE7799 — 4전송, 4수신, 2피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, 최대 600MHz IBW
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AFE7769-3P5EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE7769-3P5EVM — 3.5GHz를 지원하는 AFE7769 쿼드 채널 RF 트랜시버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AFE7769-3P5EVM — 3.5GHz를 지원하는 AFE7769 쿼드 채널 RF 트랜시버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE7769-3P5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 5. 20

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSW14J57EVM — 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B 레인 16개를 지원하는 1.6~15Gbps의 데이터 컨버터 EVM