AFE8000EVM

AFE8000EVM

지금 주문하기

개요

AFE8000 평가 모듈(EVM)은 최대 8개의 전송 및 10개의 수신(8T10R) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. AFE8000EVM은 AFE8000을 평가하는데, AFE8000은 14비트, 12-GSPS 디지털-아날로그 변환기(DACS), 14비트, 4-GSPS 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 DAC와 ADC에서 고주파 클럭 생성을 위한 온칩 통합 단계적 잠금 루프/전압 제어 오실로스코프(PLL/VCO)를 갖춘 8채널, RF 샘플링, 아날로그 프론트 엔드(AFE) 제품군에 속합니다.

AFE8000EVM은 높은 동적 범위로 여러 광대역 신호를 동시에 합성하고 디지털화하기 위해 각 채널에서 듀얼 디지털 업 컨버터 및 다운 컨버터를 사용하는 옵션을 제공합니다. 수신기 채널을 위한 온칩 통합 디지털 단계 감쇠기(DSA) 및 송신기 채널을 위한 DSA 기능이 지원됩니다. 최대 32.5Gbps를 실행하는 JESD204B/C 호환 시리얼라이저/디시리얼라이저(SerDes) 온보드 FPGA 메자닌 카드(FMC) 커넥터를 통해 AFE8000에 입력 및 출력을 제공할 수 있습니다.

AFE8000EVM에는 AFE 온칩 PLL에 레퍼런스 신호를 제공하는 LMK04828 클록 제너레이터가 포함되어 있으며 JESD204B/C 프로토콜에 필요한 시스템 레퍼런스(SYSREF) 신호를 생성합니다. 또한 초저위상 잡음 외부 클로킹 솔루션을 제공하는 옵션도 포함되어 있습니다.

AFE8000EVM은 AFE에 필요한 전원 레일을 위한 효율적인 전원 관리 솔루션을 구현합니다. 이 설계 인터페이스는 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(TSW14J58EVM, 별도 판매)과 많은 FPGA 개발 키트와 상호 작용합니다.

특징
  • AFE8000과 같은 8T10R RF 샘플링 AFE80xx 트랜시버 솔루션 제품군의 평가
  • 디지털 인터페이스를 간소화하는 JESD204B/C 데이터 인터페이스로 최대 32.5Gbps 레인 속도 준수
  • 동기화 및 호환성을 위해 JESD204B/C 지원
  • 효율적인 전원 관리 솔루션 포함
  • LMK04828 및 SYSREF 생성을 지원하는 온보드 클로킹 솔루션
  • 온칩 보간/데시메이션 필터 입력/출력 샘플 레이트와 향상된 SNR(신호 대 잡음비)으로 샘플 데이터 출력
RF 리시버
AFE8010 — 4GSPS ADC를 지원하는 10개의 수신(RX) 100MHz~7.1GHz RF 샘플링 AFE

 

RF 트랜시버
AFE8000 — 8전송, 10수신 RF 샘플링 트랜시버, 100MHz~7.1GHz, 최대 800MHz IBW AFE8004 — 12GSPS DAC 및 4GSPS ADC를 지원하는 4개의 전송(TX), 4개의 수신(RX), 7.1GHz RF 샘플링 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

EVM 사용자 가이드, 설계 파일, 소프트웨어 및 기타 지원 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AFE8000EVM — AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE8000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 30

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TSW14J58EVM — 데이터 캡처/패턴 생성기: JESD204B/C 레인 16개를 지원하는 1.6~24.5Gbps의 데이터 컨버터 EVM