AFE8128EVM

AFE8128EVM

지금 주문하기

개요

AFE8128 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 AFE812x 통합 RF 샘플링 트랜시버 제품군을 평가하는 데 사용되는 평가 보드입니다. AFE8128 장치는 최대 8개의 송신, 8개의 수신 및 2개의 피드백 채널(8T8R2F)을 지원합니다. 이 장치는 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합하여 데이터 컨버터 클록을 생성합니다.

특징
  • 아날로그 프론트 엔드(AFE)와 캡처 카드(필드 프로그래머블 게이트 어레이, FPGA)에 대한 레퍼런스 클록 및 SYSREF를 제공하는 LMK04828 클록 생성기 IC
  • 클럭 입력을 연결하고 신호 발생기 및 스펙트럼 분석기와 같은 계측기의 외부 레퍼런스에 LMK 주파수를 동기화하기 위한 SMA 포트
  • 온칩 PLL에 대한 외부 레퍼런스 클록 신호 지원을 위한 외부 클로킹 옵션
RF 트랜시버
AFE8128 — 8전송, 8수신, 2피드백 RF 샘플링 트랜시버, 400MHz~7.2GHz
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE8128-MBEVM — AFE8128 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE8128-MBEVM — AFE8128 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE8128-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 11. 5