ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

ALDV-3P-INDUSTRIAL-VISION

시작: Allied Vision
다운로드

개요

Allied Vision helps people achieve their goals with industrial and embedded cameras for computer vision.

Allied Vision provides embedded system developers access to high-performance, industrial-grade camera modules and pave the way from PC to embedded systems for computer vision engineers. With the new Alvium Camera Series they offer easy hardware and software integration in embedded applications. Powered by the revolutionary ALVIUM® Technology, a unique system-on-chip designed by Allied Vision, the Alvium 1500 and Alvium 1800 Series deliver industrial performance to embedded vision with many benefits for system engineers.

특징
  • Based on one revolutionary Allied Vision ASIC with integrated ISP
  • Available with USB3 vision or MIPI CSI-2 interface
  • Bareboard or various housings and lens mount options as standard
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Allied Vision의 사진

다운로드

코드 예제 또는 데모

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

지원되는 제품 및 하드웨어

ALVIUM-1800-U-158M — ALVIUM-1800-U-158M

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18
코드 예제 또는 데모

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

지원되는 제품 및 하드웨어

ALVIUM-1800-U-500C — Alvium 1800 U-500c

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Allied Vision.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.