ALTOS-3P-RF6-RCU

ALTOS-3P-RF6-RCU

지금 주문하기

개요

The Altos Radar Inc. RF6 + RCU is a modular 4D imaging radar system for automotive and robotics development. Each RF6 radar head uses a TI AWR2188 transceiver with 8Tx and 8Rx channels. The Radar Compute Unit (RCU) uses a TI TDA4VEN-Q1 processor to centrally process data from up to four RF6 units over GMSL2 links. Separating the radar heads from signal processing enables compact corner sensors and flexible surround-view installations. The system delivers real-time, single-frame point clouds with range, azimuth, elevation, and Doppler velocity through 100BASE-T1 Ethernet and UDP. ROS 1 and ROS 2 drivers, configuration tools, and integration documentation help customers evaluate the hardware and connect it to their perception software. Altos Radar also offers antenna and signal-processing customization for application-specific requirements.

특징
  • RF6: TI AWR2188-based 8Tx/8Rx radar head with waveguide antenna; maximum range up to 300 m.
  • Wide field of view: 160° azimuth × 45° elevation; angular resolution of 2° azimuth and 5.6° elevation.
  • RCU: TI TDA4VEN-Q1 central processing for two or four RF6 heads over GMSL2 links.
  • Real-time, single-frame 4D point clouds; up to 4,000 points/frame (mode-dependent) and up to 15 fps.
  • 100BASE-T1 Ethernet/UDP output; ROS 1 / ROS 2 drivers; PTP synchronization and external triggering.
  • Compact, low-power hardware: RF6 4 W; RCU 10 W. System input: 9–36 V.
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버

 

차량용 운전자 지원 SoC
TDA4VEN-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, 4TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Altos Radar Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads

지원되는 제품 및 하드웨어

ALTOS-RCU — Altos radar RCU TDA4VEN-Q1 compute unit for two or four RF6 heads

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU

지원되는 제품 및 하드웨어

ALTOS-RF6 — Altos radar RF6 8Tx/8Rx AWR2188 radar head for use with RCU

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Altos Radar Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.