AMC67048EVM

AMC67048EVM

지금 주문하기

개요

AMC67048EVM은 AMC67048 장치의 기능과 성능을 평가하는 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC67048EVM에는 여러 애플리케이션을 위해 장치를 구성할 수 있는 선택적 회로와 점퍼가 있습니다.

이 평가 모듈(EVM)에는 EVM과 GUI 간의 SPI 및 I2C 통신을 용이하게 하기 위해 FT4232가 설치되어 있습니다. AMC67048은 EVM에 설치되어 제공됩니다.

특징
  • AMC67048 평가를 위한 구성 가능한 회로
  • USB를 통해 온보드 VDD(5V) 및 VIO(5V, 3.3V 및 1.8V) 지원
  • FT4232는 AMC67048EVM GUI를 사용하여 AMC에 쉽게 쓸 수 있음
  • 외부 SPI 및 I2C 연결 가능
  • AMC67048의 기능을 시연하는 여러 온보드 회로

  • AMC67048EVM 보드
  • USB Micro-B 플러그 – USB-A 플러그 케이블 1개

정밀 DAC(≤10 MSPS)
AMC67048 — 12비트 40채널 ADC, 8채널 DAC, 6채널의 유연한 I/O, 시스템 모니터링 및 시스템 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. AMC67048EVM을 주문합니다.
  2. EVM 점퍼를 구성합니다.
  3. TI.com에서 AMC67048EVM GUI를 설치합니다.
  4. 최신 라이브러리를 다운로드합니다.
  5. USB 및 외부 전원 공급 장치를 연결합니다.
  6. AMC67048EVM GUI를 실행합니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC67048EVM — 모니터링 및 감시를 위한 I2C를 지원하는 12비트, 6채널 DAC용 AMC67048 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AMC67048EVM — 모니터링 및 감시를 위한 I2C를 지원하는 12비트, 6채널 DAC용 AMC67048 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
AMC67048 — 12비트 40채널 ADC, 8채널 DAC, 6채널의 유연한 I/O, 시스템 모니터링 및 시스템 보호
하드웨어 개발
평가 보드
AMC67048EVM — AMC67048 평가 모듈

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2025. 8. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
AMC67048 — 12비트 40채널 ADC, 8채널 DAC, 6채널의 유연한 I/O, 시스템 모니터링 및 시스템 보호
하드웨어 개발
평가 보드
AMC67048EVM — AMC67048 평가 모듈

출시 정보

Initial release of the AMC67048EVM GUI.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 1