AMC7823EVM

AMC7823EVM

지금 주문하기

개요

This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external reference. The AMC7823 built in band gap reference can also be used easily through on board connections enhancing the EVM’s flexibility. The 5-6K Interface board from TI can be used to operate the EVM through either the 5000 or 6000 series DSK.

특징
  • Full-featured evaluation board for the AMC7823 Analog Monitoring and control circuit
  • REF3125 and REF3112 are onboard references used to set the output range of the ADC and DAC
  • Connection to TI's 5-6INTERFACE board allow operation with 5000 and 6000 DSKs
  • Green LED indicators D1 and D5 for AVdd and DVdd light when power is applied
  • Analog input signals can be supplied differentially through on-board terminals
통합 정밀 ADC 및 DAC
AMC7823 — 아날로그 모니터링 및 제어를 위한 통합 다중 채널 ADC 및 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC7823EVM — AMC7823 Integrated Multichannel ADC and DAC for Analog Monitoring and Control Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC7823EVM — AMC7823 Integrated Multichannel ADC and DAC for Analog Monitoring and Control Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC7823 EVM 2005. 11. 10
인증서 AMC7823EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2