AMC7908EVM

AMC7908EVM

지금 주문하기

개요

AMC7908EVM은 AMC7908 장치의 기능과 성능을 평가하는 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC7908EVM에는 여러 애플리케이션을 위해 장치를 구성할 수 있는 선택적 회로와 점퍼가 있습니다.

AMC7908은 13비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 8개 및 12비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 장착된 고집적 전원 증폭기 모니터 및 제어 장치입니다. 전용 클램핑 소프트웨어와 하드웨어 트리거를 통해 DAC를 켜고 끌 수 있습니다.

특징
  • AMC7908 평가를 위한 구성 가능한 회로
  • USB를 통해 온보드 VDD(5V) 및 VIO(3.3V) 지원
  • 온보드 VSSA 및 VSSB(-10.5V 또는 -7V) 지원
  • FT4222는 AMC7908EVM GUI를 사용하여 AMC에 손쉽게 쓸 수 있음
  • 외부 SPI 및 I²C 연결 사용 가능

USB-A 플러그 케이블에 USB Micro-B 플러그

정밀 DAC(≤10 MSPS)
AMC7908 — 출력 스위치를 지원하는 8채널, 100mA 전류 드라이브 양극 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC7908EVM — AMC7908 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC7908EVM — AMC7908 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 6. 12
인증서 AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 29