ARDCM-3P-V3LINK-CAM

ARDCM-3P-V3LINK-CAM

시작: ArduCam
지금 주문하기

개요

Arducam의 V3Link 카메라 키트는 IMX219 센서와 V3Link 인터페이스를 갖춘 풀 HD를 자랑하며, 고대역폭, 장거리 비전 프로젝트에 사용됩니다. 피복된 동축 케이블은 최대 10m의 거리에서 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장하여 짧은 대기 시간을 유지하여 최적의 성능을 보장합니다.

4×8MP 카메라 모듈을 갖춘 이 키트를 사용하면 유연한 채널 전환 또는 독립 제어가 가능합니다. 멀티 카메라 동기화와 원격 제어를 모두 지원하는 이 제품은 탁월한 유연성과 편의성을 제공합니다.

특징
  • 최대 4개의 카메라 모듈을 단일 4레인 MIPI-CSI 인터페이스에 연결합니다
  • 듀얼 22핀 MIPI-CSI 커넥터(4채널 디시리얼라이저)
  • 일반 단일 보드 컴퓨터 폼 팩터를 위한 표준 확장 보드 스타일(2채널 디시리얼라이저)
  • 단일 동축 케이블을 통해 최대 10m의 전송 길이, 직렬 데이터 및 전원
  • 산업 표준 FAKRA 커넥터
  • 기본적으로 IMX219 이미지 센서 지원, 추가 이미지 센서 사용 가능(드라이버 필요)
  • 유연하고 동기화된 4채널 제어
V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
TDES954 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 듀얼 허브 TDES960 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 쿼드 허브 TSER953 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ArduCam의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

V3LINK-CAM-TSER953 — MIPI-CSI용 V3Link 시리얼라이저를 지원하는 ArduCam IMX219 카메라 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
개발 키트

V3LINK-DUAL-KIT-TDES954 — MIPI-CSI용 ArduCam 2채널 디시리얼라이저 V3Link 카메라 키트

지원되는 제품 및 하드웨어
개발 키트

V3LINK-QUAD-KIT-TDES960 — MIPI-CSI용 ArduCam 4채널 디시리얼라이저 V3Link 카메라 키트

지원되는 제품 및 하드웨어
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 재단의 AM62x 기반 BeaglePlay® 단일 보드 컴퓨터 SK-AM62A-LP — 저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트 SK-AM62B-P1 — PMIC가 포함된 AM62x 스타터 키트 평가 모듈 SK-AM68 — 비전 AI 및 범용 프로세서용 AM68 및 AM68A 스타터 키트 SK-AM69 — 비전 AI 및 범용 프로세서용 AM69 및 AM69A 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ArduCam에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.